ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

水溶性プライマー 水系ミッチャクロン BO

水溶性プライマー 水系ミッチャクロン BO 6300030839
通常単価(税別)
18,025
税込単価
19,828
通常出荷日:7日目

【特長】・高い安全性の高性能水系プライマーです・水溶性でありながら、密着性に優れ、アルミニウム、ステン...

詳細を確認
  • ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。
  • クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
  • 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。
  • 特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030839
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300030839の仕様・寸法情報

乳白色(乾燥後透明になります)
容量(L)
3.7
JANコード
4580154051616
質量(g)
4000.0
トラスココード
561-1578
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030839561-1578

4580154051616
グリーンクロス 水系ミッチャクロン BO 3.7L
外壁、外装、内装塗面の塗替え時建築建材の塗装時に。
仕様・規格
色:乳白色(乾燥後透明になります)
容量(L):3.7
-
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030839
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,025
( 19,828 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い安全性の高性能水系プライマーです
・水溶性でありながら、密着性に優れ、アルミニウム、ステンレスなどの金属から、樹脂など多種多様な素材に対し、ペーパー研ぎ不要で強力な密着力が得られます
・アルコール以外の溶剤不使用で環境にもやさしく、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合RoHS2対応品で原液のまま使用できる一液タイプです
【用途】
・外壁、外装、内装塗面の塗替え時建築建材の塗装時に

ご注意

  • ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。
  • クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分が密着不良の原因となります。
  • 時間の経過に伴い密着力が向上していきます。
  • 特に溶融亜鉛メッキの場合、上塗り後1週間は無理な力を加えないよう、取扱いにご注意ください。ラッカー系の塗料を使用する場合には、1度に厚塗りをしますとクラックがおきるおそれがありますので、乾燥時間を取りながら薄く塗り重ねてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水溶性プライマー 水系ミッチャクロン BOの型番6300030839のページです。 型番6300030839に関する仕様情報を記載しております。
水溶性プライマー 水系ミッチャクロン BOのレビュー
この商品のレビューはありません

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト