ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色

中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色 AEWR-1890THN
通常単価(税別)
90,937
税込単価
100,031
通常出荷日:8日目

【特長】・トラスコ中山社の中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツ...

詳細を確認
  • ツールハンガーのTH-N型はスチール天板には取り付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AEWR-1890THN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEWR-1890THNの仕様・寸法情報

JANコード
4989999815788
トラスココード
289-3568
質量(g)
68000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
ダークグレー(DG)
天板材質
リノリューム張

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AEWR-1890THN289-3568

4989999815788
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):1948
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
-
質量・質量単位
68kg

型番リスト

表示件数
型番
AEWR-1890THN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,937
( 100,031 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社の中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色です。

ご注意

  • ツールハンガーのTH-N型はスチール天板には取り付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色の型番AEWR-1890THNのページです。 型番AEWR-1890THNに関する仕様情報を記載しております。
中荷重作業台(500kg)AEW型 1800X900XH1948(全高) ツールハンガー付 ダークグレー色のレビュー
この商品のレビューはありません

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト