17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

軽量作業台(1段引出し付)

軽量作業台(1段引出し付)
通常単価(税別)
39,53445,346
税込単価
43,48749,881
通常出荷日:8日目

【特長】・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式・耐久性抜群

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AE-0975F1278-4289

4989999646580
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 900X750XH740 1段引出付 グリーン色仕様・規格
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
34kg
AE-1200F1500-8468

4989999632514
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X750XH740 1段引出付 グリーン色仕様・規格
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
40kg
AE-1209F1278-4297

4989999632583
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
42.5kg
AE-1260F1278-4301

4550414146802
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X600XH740 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
36kg
AE-1509F1278-4319

4989999632729
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X900XH740 1段引出付 グリーン色仕様・規格
ポリ化粧天板
F-1付
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
48kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989999646580
278-4289
34000
900
750
1個
4989999632514
500-8468
40000
1200
750
1個
4989999632583
278-4297
42500
1200
900
1個
4550414146802
278-4301
36000
1200
600
1個
4989999632729
278-4319
48000
1500
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,534
( 43,487 )
8日目
39,945
( 43,940 )
8日目
41,185
( 45,304 )
8日目
40,007
( 44,008 )
8日目
45,346
( 49,881 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式
・耐久性抜群

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(1段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト