ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

中荷重作業台(2000kg)DW型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色

中荷重作業台(2000kg)DW型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色 DW-900D
通常単価(税別)
76,482
税込単価
84,130
通常出荷日:8日目

【特長】・作業台用帯電防止マット各種寸法別注可・エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DW-900D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DW-900Dの仕様・寸法情報

グリーン
JANコード
4989999633665
トラスココード
243-5136
質量(g)
43000
長さ(mm)
742
幅(mm)
900
グリーン購入法適合品
適合
長さ(m)
0.742

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DW-900D243-5136

4989999633665
TRUSCO 中荷重作業台(2000kg)DW型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色仕様・規格
色:グリーン
幅(mm):900
長さ(m):0.742
高さ(mm):740
長さ(mm):742
奥行(mm):750
間口(mm):900
-
質量・質量単位
43kg

型番リスト

表示件数
型番
DW-900D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,482
( 84,130 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台用帯電防止マット各種寸法別注可
・エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)
・耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用
・カラフルで室内全体を明るくする色調
・マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します
・脚部はグリーン色です
・アジャスターはM16×40L×P2.0です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(2000kg)DW型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色の型番DW-900Dのページです。 型番DW-900Dに関する仕様情報を記載しております。
中荷重作業台(2000kg)DW型 900X750XH742 帯電防止マット張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト