17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X900XH740 1段引出付 ダークグレー色

中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X900XH740 1段引出付 ダークグレー色
通常単価(税別)
65,85074,282
税込単価
72,43581,710
通常出荷日:8日目

【特長】・主要部溶接構造のノックダウン方式

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AEWP-1590F1278-0453

4989999651577
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X900XH740 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-1付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
58.5kg
AEWR-1590F1278-0542

4989999651898
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X900XH740 1段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-1付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
59kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板材質

最小発注数量
4989999651577
278-0453
58500
ダップ化粧
1個
4989999651898
278-0542
59000
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,850
( 72,435 )
8日目
74,282
( 81,710 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部溶接構造のノックダウン方式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X900XH740 1段引出付 ダークグレー色のレビュー
この商品のレビューはありません

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト