17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

重荷重作業台(TWZ型 3000kg 基本タイプ)

重荷重作業台(TWZ型 3000kg 基本タイプ)
通常単価(税別)
89,810113,014
税込単価
98,791124,315
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合・3方幕板付・キャビネットD-3Z、D...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RTWZ-1200240-6993

4989999640168
TRUSCO 重荷重作業台(3000kg)TWZ型 1200X750XH740 基本タイプ グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):3000
-
質量・質量単位
68kg
RTWZ-1500240-7027

4989999640267
TRUSCO 重荷重作業台(3000kg)TWZ型 1500X750XH740 基本タイプ グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):3000
-
質量・質量単位
84.5kg
TWZ-1200240-6985

4989999636253
TRUSCO 重荷重作業台(3000kg)TWZ型 1200X750XH740 基本タイプ グリーン色仕様・規格
キャスター許容荷重:300kg
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):3000
-
質量・質量単位
66kg
TWZ-1500240-7019

4989999636352
TRUSCO 重荷重作業台(3000kg)TWZ型 1500X750XH740 基本タイプ グリーン色仕様・規格
キャスター許容荷重:300kg
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(GN)
均等荷重(kg):3000
-
質量・質量単位
81.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999640168
240-6993
68000
1200
リノリューム張
1個
4989999640267
240-7027
84500
1500
リノリューム張
1個
4989999636253
240-6985
66000
1200
ダップ化粧
1個
4989999636352
240-7019
81500
1500
ダップ化粧
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,191
( 108,010 )
8日目
113,014
( 124,315 )
8日目
89,810
( 98,791 )
2日目
103,639
( 114,003 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合
・3方幕板付
・キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属
・オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます
・後付けはできません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重作業台(TWZ型 3000kg 基本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト