ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 ステンレス張り グリーン色

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 ステンレス張り グリーン色 HAES-1509
通常単価(税別)
119,425
税込単価
131,368
通常出荷日:8日目

【特長】・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用・美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HAES-1509
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAES-1509の仕様・寸法情報

JANコード
4989999644227
トラスココード
522-2737
質量(g)
52000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
天板材質
ポリ化粧

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HAES-1509522-2737

4989999644227
TRUSCO 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 ステンレス張り グリーン色仕様・規格
ステンレスかぶせ天板 SUS304
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1504
奥行(mm):904
高さ(mm):900
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
アジャスター:M16×l42×P2
天板厚さ(mm):21.5
-
質量・質量単位
52kg

型番リスト

表示件数
型番
HAES-1509
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,425
( 131,368 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用
・美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ
【用途】
・研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 ステンレス張り グリーン色の型番HAES-1509のページです。 型番HAES-1509に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 ステンレス張り グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト