17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

中量作業台(2段引出し付)

中量作業台(2段引出し付)
通常単価(税別)
60,56980,752
税込単価
66,62688,827
通常出荷日:8日目

【特長】・主要部溶接構造のノックダウン方式

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AEWP-0975F2278-0666

4989999651423
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 900X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
43.5kg
AEWP-1260F2278-0674

4989999651461
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
46kg
AEWP-1575F2278-0691

4989999651546
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下脚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
57kg
AEWP-1590F2278-0704

4989999651584
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X900XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
ダップ化粧天板
F-2付
天板材質:ダップ化粧
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
63kg
AEWR-0975F2278-0747

4989999651744
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 900X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):900
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:747×240×23t
-
質量・質量単位
44.5kg
AEWR-1260F2278-0755

4989999651782
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1200X600XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1047×240×23t
-
質量・質量単位
48kg
AEWR-1575F2278-0771

4989999651867
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X750XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
58kg
AEWR-1590F2278-0780

4989999651904
TRUSCO 中荷重作業台(500kg)AEW型 1500X900XH740 2段引出付 ダークグレー色仕様・規格
リノリューム天板
F-2付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):900
高さ(mm):740
脚部カラー:ダークグレー(DG)
均等荷重(kg):500
下棚寸法:1347×240×23t
-
質量・質量単位
63.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999651423
278-0666
43500
900
750
ダップ化粧
1個
4989999651461
278-0674
46000
1200
600
ダップ化粧
1個
4989999651546
278-0691
57000
1500
750
ダップ化粧
1個
4989999651584
278-0704
63000
1500
900
ダップ化粧
1個
4989999651744
278-0747
44500
900
750
リノリューム張
1個
4989999651782
278-0755
48000
1200
600
リノリューム張
1個
4989999651867
278-0771
58000
1500
750
リノリューム張
1個
4989999651904
278-0780
63500
1500
900
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,569
( 66,626 )
8日目
62,149
( 68,364 )
8日目
69,315
( 76,247 )
8日目
72,542
( 79,796 )
8日目
64,389
( 70,828 )
8日目
66,249
( 72,874 )
8日目
74,763
( 82,239 )
8日目
80,752
( 88,827 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部溶接構造のノックダウン方式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量作業台(2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト