17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

軽量高さ調節式作業台(AEM型 150kg ツールハンガー付)

軽量高さ調節式作業台(AEM型 150kg ツールハンガー付)
通常単価(税別)
65,82481,562
税込単価
72,40689,718
通常出荷日:8日目

【特長】・工具などを吊るす事により作業効率がアップします

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AEM-1800THN285-0605

4989999813562
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1800X750XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
46kg
AEM-1809THN285-0613

4989999813579
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1800X900XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
57kg
AEM-1860THN285-0591

4989999813555
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1800X600XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:ポリ化粧
間口(mm):1800
奥行(mm):600
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
60kg
RAEM-1200THN289-1298

4989999815337
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1200X750XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1200
奥行(mm):750
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
61kg
RAEM-1500THN289-1301

4989999815344
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1500X750XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):750
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
48kg
RAEM-1800THN289-1328

4989999815368
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1800X750XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):750
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
59kg
RAEM-1809THN289-1336

4989999815375
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1800X900XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):900
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
63kg
RAEM-1860THN289-1310

4989999815351
TRUSCO 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型 1800X600XH1858~2158(全高) ツールハンガー付 グリーン色仕様・規格
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1800
奥行(mm):600
高さ(mm):1858~2158
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):150
-
質量・質量単位
57kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

天板材質

最小発注数量
4989999813562
285-0605
46000
1800
750
ポリ化粧
1個
4989999813579
285-0613
57000
1800
900
ポリ化粧
1個
4989999813555
285-0591
60000
1800
600
ポリ化粧
1個
4989999815337
289-1298
61000
1200
750
リノリューム張
1個
4989999815344
289-1301
48000
1500
750
リノリューム張
1個
4989999815368
289-1328
59000
1800
750
リノリューム張
1個
4989999815375
289-1336
63000
1800
900
リノリューム張
1個
4989999815351
289-1310
57000
1800
600
リノリューム張
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,516
( 84,168 )
8日目
78,387
( 86,226 )
8日目
74,018
( 81,420 )
8日目
65,824
( 72,406 )
8日目
73,973
( 81,370 )
8日目
79,336
( 87,270 )
8日目
81,562
( 89,718 )
8日目
78,097
( 85,907 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具などを吊るす事により作業効率がアップします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(AEM型 150kg ツールハンガー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト