ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X600XH740 1段引出付 グリーン色

軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X600XH740 1段引出付 グリーン色 RAE-1560F1
通常単価(税別)
47,151
税込単価
51,866
通常出荷日:8日目

【特長】・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式で耐久性抜群・下横桟は、使用するオプションに応じて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RAE-1560F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAE-1560F1の仕様・寸法情報

JANコード
4550414147748
トラスココード
278-4416
質量(g)
43000
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
グリーン(無記号)
天板材質
リノリューム張

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAE-1560F1278-4416

4550414147748
TRUSCO 軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X600XH740 1段引出付 グリーン色仕様・規格
リノリューム天板
F-1 付
天板材質:リノリューム張
間口(mm):1500
奥行(mm):600
高さ(mm):740
脚部カラー:グリーン(無記号)
均等荷重(kg):300
-
質量・質量単位
43kg

型番リスト

表示件数
型番
RAE-1560F1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,151
( 51,866 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式で耐久性抜群
・下横桟は、使用するオプションに応じて、取り付け位置を変更できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X600XH740 1段引出付 グリーン色の型番RAE-1560F1のページです。 型番RAE-1560F1に関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(300kg)AE型 1500X600XH740 1段引出付 グリーン色のレビュー
この商品のレビューはありません

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト