17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)

パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)
通常単価(税別)
946981
税込単価
1,0411,079
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、めがねレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-S-1-BK689-0846

4550414315000
TRUSCO パンチングパネル用工具フック2穴掛け 1本爪 黒仕様・規格
間口(mm):24
奥行(mm):62
高さ(mm):58
幅(mm):24
フック本数(本):1
最大積載量(kg/個):3
最大積載量3Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
38g
SF-S-1L-BK689-0839

4550414315017
TRUSCO パンチングパネル用工具フック2穴掛け 1本爪ロング 黒仕様・規格
間口(mm):24
奥行(mm):146
高さ(mm):73
幅(mm):24
フック本数(本):1
最大積載量(kg/個):3
最大積載量3Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
57g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4550414315000
689-0846
38.000
62
58
1個
4550414315017
689-0839
57.000
146
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
946
( 1,041 )
1日目
981
( 1,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、めがねレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です
・パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)のレビュー
この商品のレビューはありません

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト