17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション ボックスフック

パンチングパネルオプション ボックスフック
通常単価(税別)
2,6102,809
税込単価
2,8713,090
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、カッター、マーカー、ハサミ、チューブ入り接着剤等の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-10-60-BK689-0847

4550414250431
TRUSCO パンチングパネル用ボックスフック 60X72XH110 黒仕様・規格
間口(mm):60
奥行(mm):72
高さ(mm):110
幅(mm):60
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
165g
SF-10-80-BK689-0836

4550414250448
TRUSCO パンチングパネル用ボックスフック 84X92XH110 黒仕様・規格
間口(mm):84
奥行(mm):92.4
高さ(mm):110
幅(mm):84
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
225g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4550414250431
689-0847
165.000
60
72
60
1個
4550414250448
689-0836
225.000
84
92.4
84
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,610
( 2,871 )
1日目
2,809
( 3,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、カッター、マーカー、ハサミ、チューブ入り接着剤等の整頓に最適です
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション ボックスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト