17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンチングパネルオプション 工具フック

パンチングパネルオプション 工具フック
通常単価(税別)
1,0531,547
税込単価
1,1581,702
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です・パネルにフッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF-1-BK689-0830

4550414250424
TRUSCO パンチングパネル用工具フック1本爪 黒仕様・規格
間口(mm):74
奥行(mm):62
高さ(mm):58
幅(mm):74
フック本数(本):1
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
50g
SF-1L-BK689-0848

4550414250455
TRUSCO パンチングパネル用工具フック1本爪ロング 黒仕様・規格
間口(mm):74
奥行(mm):146
高さ(mm):73
幅(mm):74
フック本数(本):1
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
100g
SF-1W-BK689-0840

4550414315048
TRUSCO パンチングパネル用工具フック2本爪 黒仕様・規格
間口(mm):74
奥行(mm):63
高さ(mm):58
幅(mm):74
フック本数(本):2
最大積載量(kg/個):5
最大積載量:5Kg
スチール(粉体塗装)
質量・質量単位
93g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック本数(本)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4550414250424
689-0830
50.000
1
62
58
1個
4550414250455
689-0848
100.000
1
146
73
1個
4550414315048
689-0840
93.000
2
63
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,547
( 1,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です
・パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルオプション 工具フックのレビュー
この商品のレビューはありません

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト