17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

消臭+トイレットティシューしっかり香る コンパクト8R ダブル【12個入り】

消臭+トイレットティシューしっかり香る コンパクト8R ダブル
通常単価(税別)
9,42110,672
税込単価
10,36311,739
通常出荷日:11日目

【特長】・天然由来成分のW消臭成分(柿タンニン・茶カテキン)に加えて揮発性消臭成分を配合し、気になるニ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
21001830708-5450

4902011122961
エリエール 消臭+トイレットティシューしっかり香る フレッシュクリアの香りコンパクト8R ダブル仕様・規格
タイプ:ダブル
幅(mm):114
長さ(m):37.5
色:ホワイト
ケース入数:12
パルプ100%
質量・質量単位
13.6kg
21001831708-5452

4902011122978
エリエール 消臭+トイレットティシューしっかり香る ナチュラルクリアの香りコンパクト8R ダブル仕様・規格
タイプ:ダブル
幅(mm):114
長さ(m):37.5
色:ホワイト
ケース入数:12
パルプ100%
質量・質量単位
13.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4902011122961
708-5450
フレッシュクリアの香り
1パック

12個入り

4902011122978
708-5452
ナチュラルクリアの香り
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,421
( 10,363 )
11日目
10,672
( 11,739 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然由来成分のW消臭成分(柿タンニン・茶カテキン)に加えて揮発性消臭成分を配合し、気になるニオイをしっかり消臭します
・防臭コート成分配合で壁や床に付着した尿ハネから発生する尿臭をガードします
・爽やかさ・清潔感を感じられる、芯からしっかり香る「フレッシュクリアの香り」です
・消臭&防臭機能と香りの持続性を守る気密性の高いフィルムを採用しています
・8ロールで12ロール分の長さです
・持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズです
【材質】
・パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消臭+トイレットティシューしっかり香る コンパクト8R ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト