ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フタ一体型折りたたみコンテナー 553530 サンクレットオリコンL41B

フタ一体型折りたたみコンテナー 553530 サンクレットオリコンL41B 55353000YE310
通常単価(税別)
9,112
税込単価
10,023
通常出荷日:5日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55353000YE310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55353000YE310の仕様・寸法情報

トラスココード
393-1392
質量(g)
2410
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)高さ
281
イエロー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
94
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
335
有効内寸(mm)間口
493
有効内寸(mm)高さ
252
適合カード差し(別売)
両短辺21型

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55353000YE310393-1392

4983049110519
サンコー サンクレットオリコンL41Bイエロー 553530仕様・規格
底面形状:斜格子リブ
オールプラスチック製
容量(L):41.6
色:イエロー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:281
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:252
折りたたみ高さ(mm):94
適合カード差し(別売):両短辺21型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2410g

型番リスト

表示件数
型番
55353000YE310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,112
( 10,023 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フタ一体型折りたたみコンテナー 553530 サンクレットオリコンL41Bの型番55353000YE310のページです。 型番55353000YE310に関する仕様情報を記載しております。
フタ一体型折りたたみコンテナー 553530 サンクレットオリコンL41Bのレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト