ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B

折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B 55881000TMBL
通常単価(税別)
10,824
税込単価
11,906
通常出荷日:7日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すができるオリコンです・片短辺の扉が脱着可能で、扉を外...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55881000TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55881000TMBLの仕様・寸法情報

トラスココード
346-3759
質量(g)
3210.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
439
外形寸法(mm)高さ
327
透明/ライトブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
74
外形寸法(mm)間口
649
有効内寸(mm)奥行
405
有効内寸(mm)間口
600
有効内寸(mm)高さ
306
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55881000TMBL346-3759

4983049453517
サンコー 折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-B仕様・規格
オールプラスチック製
片短辺脱着扉付
容量(L):76.5
色:透明/ライトブルー
外形寸法(mm)間口:649
外形寸法(mm)奥行:439
外形寸法(mm)高さ:327
有効内寸(mm)間口:600
有効内寸(mm)奥行:405
有効内寸(mm)高さ:306
折りたたみ高さ(mm):74
適合カード差し(別売):片短辺(扉無し側)21型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3210g

型番リスト

表示件数
型番
55881000TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,824
( 11,906 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すができるオリコンです
・片短辺の扉が脱着可能で、扉を外すと凹凸の少ない間口となり、内容物の出し入れがスムーズに行えます
・未使用時は扉を取り付け、埃の進入を防止します
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-Bの型番55881000TMBLのページです。 型番55881000TMBLに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナー 558810 オリコンラック P76B(短側扉あり)-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト