ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

562350 マドコンHBC-51B-E ブルー

562350 マドコンHBC-51B-E ブルー 56235000BL504TM
通常単価(税別)
11,100
税込単価
12,210
通常出荷日:7日目

【特長】・従来品の蓋と比較し、孔を極力なくしたことで、コンテナ内に水が入りにくいオリコンです・蓋の重な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

56235000BL504TM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56235000BL504TMの仕様・寸法情報

トラスココード
697-2470
質量(g)
2550.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)高さ
334
ブルー/透明
折りたたみ高さ(mm)(mm)
78
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
335
有効内寸(mm)間口
493
有効内寸(mm)高さ
303
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
56235000BL504TM697-2470

4983049110519
サンコー 562350 マドコンHBC-51B-E ブルー
配送用のコンテナとして
仕様・規格
底面形状:斜格子リブ
フタに雨水侵入防止、水捌け性アップの機構付き
底面水抜き孔有(φ7×4ヵ所)
持ち手カバー付き
オールプラスチック製
容量(L):50
色:ブルー/透明
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:334
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:303
折りたたみ高さ(mm):78
適合カード差し(別売):両短辺21、55、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2550g

型番リスト

表示件数
型番
56235000BL504TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,100
( 12,210 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品の蓋と比較し、孔を極力なくしたことで、コンテナ内に水が入りにくいオリコンです
・蓋の重なる部分を山型形状とし、雨水が中に入りに仕様としています
・長辺上部に透明窓部を設け、内容物を確認することができます
・直線フタにより方向性無くフタを閉じることができます
・両短辺に持ち手カバー付きのため、外部からの埃等の侵入防止と内容物の飛び出しを防止します
【用途】
・配送用のコンテナとして
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

562350 マドコンHBC-51B-E ブルーの型番56235000BL504TMのページです。 型番56235000BL504TMに関する仕様情報を記載しております。
562350 マドコンHBC-51B-E ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト