ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850

オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850 55985000TMBL
通常単価(税別)
9,673
税込単価
10,640
通常出荷日:1日目

【特長】・側面が透明で内容物の確認が一目でできる特長に加え、扉を付ける事により段積みした状態で内容物を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55985000TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55985000TMBLの仕様・寸法情報

JANコード
4983049780187
トラスココード
392-6749
質量(g)
2270.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)高さ
325
透明/ライトブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
86
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
335
有効内寸(mm)間口
493
有効内寸(mm)高さ
305
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55985000TMBL392-6749

4983049780187
サンコー オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850仕様・規格
底面形状:斜格子リブ
オールプラスチック製
片短辺回転式扉付
両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有
上枠短辺右にラベル剥離リブ有
容量(L):51.9
色:透明/ライトブルー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:325
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:305
折りたたみ高さ(mm):86
適合カード差し(別売):両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2270g

型番リスト

表示件数
型番
55985000TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,673
( 10,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面が透明で内容物の確認が一目でできる特長に加え、扉を付ける事により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850の型番55985000TMBLのページです。 型番55985000TMBLに関する仕様情報を記載しております。
オリコンラックL51B(2)(短側扉あり) 559850のレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト