ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00

サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00 55472000TMBL
通常単価(税別)
11,978
税込単価
13,176
通常出荷日:5日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55472000TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55472000TMBLの仕様・寸法情報

JANコード
4983049437586
トラスココード
391-0993
質量(g)
4421.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
439
外形寸法(mm)高さ
340
透明/ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
90
外形寸法(mm)間口
649
有効内寸(mm)奥行
404
有効内寸(mm)間口
599
有効内寸(mm)高さ
307
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55472000TMBL391-0993

4983049437586
サンコー サンクレットオリコンP75B-S(透明/ブルー) 554720仕様・規格
底面形状:斜格子リブ
オールプラスチック製
特殊機構:フタ上面、両短側面シボ面有
容量(L):74.3
色:透明/ブルー
外形寸法(mm)間口:649
外形寸法(mm)奥行:439
外形寸法(mm)高さ:340
有効内寸(mm)間口:599
有効内寸(mm)奥行:404
有効内寸(mm)高さ:307
折りたたみ高さ(mm):90
適合カード差し(別売):両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4421g

型番リスト

表示件数
型番
55472000TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,978
( 13,176 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00の型番55472000TMBLのページです。 型番55472000TMBLに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコンP75B-S(透明) 554720-00
オリコンEP97Bフタ
オリコン P75BーS扉ーS 透明青
サンクレットオリコン P50BーS 透明黄
サンクレットオリコン P50B-S 黄
サンクレットオリコン P55BーS
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,9783,96313,10111,5789,94610,417
通常出荷日5日目1日目8日目8日目8日目8日目
JANコード498304943758649830490036134983049497405498304943500149830490057854983049475526
トラスココード391-0993242-8981216-9942123-7491123-7489123-7495
質量(g)4421.00011703830.000286028603940.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP) 扉:ポリカーボネイト(PC)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行439469----

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト