ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フタ一体型折りたたみコンテナー 552690 サンクレットオリコン75B(嵌合突起有)

フタ一体型折りたたみコンテナー 552690 サンクレットオリコン75B(嵌合突起有) 55269000BL504
通常単価(税別)
11,978
税込単価
13,176
通常出荷日:11日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55269000BL504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55269000BL504の仕様・寸法情報

トラスココード
675-3398
質量(g)
4180.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
441
外形寸法(mm)高さ
339
ブルー
外形寸法(mm)間口
657
有効内寸(mm)奥行
405
有効内寸(mm)間口
598
有効内寸(mm)高さ
305

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55269000BL504675-3398

4983049110519
サンコー フタ一体型折りたたみコンテナー 552690 サンクレットオリコン75B(嵌合突起有)仕様・規格
容量(L):74
色:ブルー
外形寸法(mm)間口:657
外形寸法(mm)奥行:441
外形寸法(mm)高さ:339
有効内寸(mm)間口:598
有効内寸(mm)奥行:405
有効内寸(mm)高さ:305
オプション:サンファスナー1、3、4、6型
短辺中央及び長辺の一部にラベル剥離用シボ面有
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4180g

型番リスト

表示件数
型番
55269000BL504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,978
( 13,176 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
・限られたスペースを有効活用できます
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フタ一体型折りたたみコンテナー 552690 サンクレットオリコン75B(嵌合突起有)の型番55269000BL504のページです。 型番55269000BL504に関する仕様情報を記載しております。
フタ一体型折りたたみコンテナー 552690 サンクレットオリコン75B(嵌合突起有)のレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト