ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコンP51B(透明) 554310-00

サンクレットオリコンP51B(透明) 554310-00 55431000TMYE
通常単価(税別)
10,478
税込単価
11,526
通常出荷日:5日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55431000TMYE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55431000TMYEの仕様・寸法情報

トラスココード
390-7667
質量(g)
2936.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
366
外形寸法(mm)高さ
342
透明/イエロー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
102
外形寸法(mm)間口
530
有効内寸(mm)奥行
334
有効内寸(mm)間口
492
有効内寸(mm)高さ
307
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56型-A、61、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
55431000TMYE390-7667

サンコー サンクレットオリコンP51B(透明イエロー)554310仕様・規格
底面形状:斜格子リブ
オールプラスチック製
特殊機構:両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有 上枠にラベル剥離リブ有
容量(L):50.4
色:透明/イエロー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:342
有効内寸(mm)間口:492
有効内寸(mm)奥行:334
有効内寸(mm)高さ:307
折りたたみ高さ(mm):102
適合カード差し(別売):両短辺21、55、56型-A、61、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2936g

型番リスト

表示件数
型番
55431000TMYE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,478
( 11,526 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコンP51B(透明) 554310-00の型番55431000TMYEのページです。 型番55431000TMYEに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコンP51B(透明) 554310-00のレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト