ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブルーシート原反 #2000 1800×100

ブルーシート原反 #2000 1800×100 BS-2000-1800-100
通常単価(税別)
13,658
税込単価
15,024
通常出荷日:7日目

【特長】・中厚タイプのシートです【用途】・建築・土木用【材質】・ポリエチレン

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-2000-1800-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-2000-1800-100の仕様・寸法情報

JANコード
4932635369886
タイプ
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
100
幅(m)
1800
耐久期間
約5ヶ月
番手(#)
#2000
質量(g)
14500.0
トラスココード
655-4412
材質1
ポリエチレン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BS-2000-1800-100655-4412

4932635369886
ペンギンエース ブルーシート原反 #2000 1800×100
建築・土木用。
仕様・規格
幅(m):1800
長さ(m):100
厚さ(mm):0.09
番手(#):#2000
耐久期間:約5ヶ月
タイプ:ロールタイプ
ポリエチレン
質量・質量単位
14.5kg

型番リスト

表示件数
型番
BS-2000-1800-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,658
( 15,024 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中厚タイプのシートです
【用途】
・建築・土木用
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシート原反 #2000 1800×100の型番BS-2000-1800-100のページです。 型番BS-2000-1800-100に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート原反 #2000 1800×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート原反 #2000 1800×100
ブルーシート #2000
ブルーシート#2000/#2200/#3000
ミスミ ブルーシート#2000
ブルーシート #3600相当タイプ
メーカーペンギンエーストラスコ中山コンドーテックミスミアズワン
通常価格13,658810 -625 -2,326 -370 -
通常出荷日7日目19日目5日目在庫品1日目1日目
JANコード4932635369886----
タイプロールタイプ----
厚さ(mm)0.09----
長さ(m)100----
幅(m)1800----

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト