ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

充電式電動剪定鋏

充電式電動剪定鋏 6300009238
通常単価(税別)
45,135
税込単価
49,649
通常出荷日:8日目

【特長】・最大切断能力Φ25mmで太い枝でもスパスパ切れます・軽量タイプの0.9kgです・16.8Vの...

詳細を確認
  • 保護具を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009238
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300009238の仕様・寸法情報

高さ(mm)
100
最大切断枝径(mm)
25
全長(mm)
300
長さ(mm)
300
幅(mm)
55
電池容量(Ah)
1500mAh
JANコード
4949908093287
質量(g)
950.000
トラスココード
322-9505
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009238322-9505

4949908093287
グリーンクロス 充電式電動剪定鋏
草木の剪定に。
仕様・規格
消費電力:100w
バッテリー質量:220g
充電時間:90分
連続作業時間:3時間
全長(mm):300
長さ(mm):300
幅(mm):55
高さ(mm):100
電池容量(Ah):1500mAh
最大切断枝径(mm):25
-
質量・質量単位
950g

型番リスト

表示件数
型番
6300009238
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,135
( 49,649 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大切断能力Φ25mmで太い枝でもスパスパ切れます
・軽量タイプの0.9kgです
・16.8Vの高出力タイプです
【用途】
・草木の剪定に

ご注意

  • 保護具を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式電動剪定鋏の型番6300009238のページです。 型番6300009238に関する仕様情報を記載しております。
充電式電動剪定鋏のレビュー
この商品のレビューはありません

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト