17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電動剪定ハサミ

電動剪定ハサミ
通常単価(税別)
40,41458,084
税込単価
44,45563,892
通常出荷日:11日目

【用途】・剪定や収穫作業に

  • 防水加工はされておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046170576-3351

4571258376323
グリーンクロス 電動剪定ハサミ KS-18
剪定や収穫作業に。
仕様・規格
電圧(V):DC3.6
最大切断枝径(mm):18生枝
定格出力(W):120
定格電圧(W):30
バッテリー:リチウムバッテリー
バッテリー容量(Ah):2.5
充電方法:USB充電式 Type-C
防水加工:無し
重量(kg):0.65
〔メイン)アクリル
質量・質量単位
0.65kg
6300046171576-5027

4571258376286
グリーンクロス 電動剪定ハサミ KS-27N
剪定や収穫作業に。
仕様・規格
電圧(V):DC14.4
最大切断枝径(mm):25生枝
定格出力(W):150
定格電流(A):10
総重量(kg):0.9
バッテリー:リチウムバッテリー
バッテリー容量(Ah):2.5
充電時間(時間):約2~3
定格電圧:100-240V 50-60Hz
作業時間(時間):6~8
〔メイン〕ABS
質量・質量単位
0.9kg

型番リスト

表示件数

最大切断枝径(mm)

電圧(V)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
18生枝
DC3.6
4571258376323
650.0
576-3351
〔メイン)アクリル
1個
25生枝
DC14.4
4571258376286
900.0
576-5027
〔メイン〕ABS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,414
( 44,455 )
11日目
58,084
( 63,892 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・剪定や収穫作業に

ご注意

  • 防水加工はされておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動剪定ハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト