ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B)【100個入り】

2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B) TB2086M111
通常単価(税別)
43,514
税込単価
47,865
通常出荷日:4日目

【特長】・TB2086M50g専用のノズルです【材質】・主成分:ポリプロピレン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2086M111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TB2086M111の仕様・寸法情報

トラスココード
228-4887
半透明
容量(g)
70
質量(g)
70.000
材質1
主成分:ポリプロピレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB2086M111228-4887

THREEBOND 2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B)仕様・規格
ノズル
色:半透明
容量(g):70
主成分:ポリプロピレン
質量・質量単位
70g

型番リスト

表示件数
型番
TB2086M111
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,514
( 47,865 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TB2086M50g専用のノズルです
【材質】
・主成分:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B)の型番TB2086M111のページです。 型番TB2086M111に関する仕様情報を記載しております。
2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B)
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
高耐熱用エポキシ系接着剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格43,5145,625 -5,9697,1922,7582,592
通常出荷日4日目6日目7日目6日目1日目1日目
トラスココード228-4887-813-0539813-0540169-1848169-1872
半透明-褐色---
容量(g)70--1000200-
質量(g)70.000-10001000-186.000
材質1主成分:ポリプロピレン主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂--主成分:エポキシ樹脂

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト