ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD)

紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD) TB3030-333ML
通常単価(税別)
32,897
税込単価
36,187
通常出荷日:4日目

【特長】・数秒~数十秒の紫外線(波長:200~400nm)照射で硬化します・柔らかい硬化物が得られます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB3030-333ML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB3030-333MLの仕様・寸法情報

トラスココード
707-8588
乳白濁色
容量(ml)
333
質量(g)
333.000
材質1
アクリレート
タイプ
カートリッジタイプ
粘度
16.5Pa・s
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB3030-333ML707-8588

THREEBOND 紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD)
プリント基板と素子の接着固定に。
フロッピーヘッド部の接着固定に。
リード線の接着固定に。
レンズ・ガラス等の接着固定に。
光ピックアップ部品の接着固定に。
仕様・規格
色:乳白濁色
容量(ml):333
粘度:16.5Pa・s
タイプ:カートリッジタイプ
アクリレート
質量・質量単位
333g

型番リスト

表示件数
型番
TB3030-333ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,897
( 36,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数秒~数十秒の紫外線(波長:200~400nm)照射で硬化します
・柔らかい硬化物が得られます
・ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します
・耐湿性、耐熱性良好です
・ヒートサイクル耐久性良好です
【用途】
・プリント基板と素子の接着固定に
・フロッピーヘッド部の接着固定に
・リード線の接着固定に
・レンズ・ガラス等の接着固定に
・光ピックアップ部品の接着固定に
【材質】
・アクリレート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD)の型番TB3030-333MLのページです。 型番TB3030-333MLに関する仕様情報を記載しております。
紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD)のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト