ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

定盤専用台 外寸2010×1010×650 完成品

定盤専用台 外寸2010×1010×650 完成品 JB-2000
通常単価(税別)
179,149
税込単価
197,064
通常出荷日:8日目

【特長】・定盤専用台の下部に引出し1段(F-1)、2段(F-2)、キャスター等の各種オプションが取付け...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JB-2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-2000の仕様・寸法情報

トラスココード
570-1773
JANコード
4989999654967
質量(g)
91000.0
材質1
スチール
奥行(mm)
1010
高さ(mm)
650
幅(mm)
2010
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JB-2000570-1773

4989999654967
TRUSCO 定盤専用台 外寸2010×1010×650 完成品仕様・規格
完成品
許容荷重:1500kg
アジャスターねじサイズ:M16X2.0
幅(mm):2010
奥行(mm):1010
高さ(mm):650
内寸(間口×奥行×高さ)(mm):2010×1010×650
積載可能定盤寸法(mm):2000×1000
スチール
質量・質量単位
91kg

型番リスト

表示件数
型番
JB-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,149
( 197,064 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤専用台の下部に引出し1段(F-1)、2段(F-2)、キャスター等の各種オプションが取付けできますのでご指定ください(但し、完成品の場合は本体と同時発注時に限ります)
・高さ及び寸法変更承ります
・角なしの場合は指定下さい(同価格)
・ご指定のない場合は、角付き(標準品)での出荷になります
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定盤専用台 外寸2010×1010×650 完成品の型番JB-2000のページです。 型番JB-2000に関する仕様情報を記載しております。
定盤専用台 外寸2010×1010×650 完成品のレビュー
この商品のレビューはありません

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト