ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

カラーアクリル板 ブラウン5mmX1000X2000

カラーアクリル板 ブラウン5mmX1000X2000 12838
通常単価(税別)
49,851
税込単価
54,836
通常出荷日:11日目

【材質】・アクリル

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

12838
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12838の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
5
ブラウン
質量(g)
11900.0
トラスココード
244-6725
材質1
アクリル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
12838244-6725

サンプラ カラーアクリル板 ブラウン5mmX1000X2000仕様・規格
サイズ(mm):1000×2000
色:ブラウン
厚さ(mm):5
サイズ(mm):1000×2000
アクリル
質量・質量単位
11.9kg

型番リスト

表示件数
型番
12838
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,851
( 54,836 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーアクリル板 ブラウン5mmX1000X2000の型番12838のページです。 型番12838に関する仕様情報を記載しております。
カラーアクリル板 ブラウン5mmX1000X2000のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト