17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用機械保護カバー【5個入り】

業務用機械保護カバー
通常単価(税別)
2,4382,990
税込単価
2,6823,289
通常出荷日:1日目

【特長】・厚み0.05mmタイプです・中身がよく見える透明タイプです・投入口が広いため、サイズが大きい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MCC-2015701-0065

4550414293414
TRUSCO 業務用機械用保護カバーt0.05x1500x2000 5枚入(マチ無し)
大型機械、金型などの簡易的なほこりよけとして
仕様・規格
縦(mm):1500
横(mm):2000
厚さ(mm):0.05
色:透明
低密度ポリエチレン(LDPE)
質量・質量単位
1.38kg
MCC-2515701-0066

4550414293421
TRUSCO 業務用機械用保護カバーt0.05x1500x2500 5枚入(マチ無し)
大型機械、金型などの簡易的なほこりよけとして
仕様・規格
縦(mm):1500
横(mm):2500
厚さ(mm):0.05
色:透明
低密度ポリエチレン(LDPE)
質量・質量単位
1.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

最小発注数量
4550414293414
701-0065
1380.0
2000
1パック

5個入り

4550414293421
701-0066
1500.0
2500
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,438
( 2,682 )
1日目
2,990
( 3,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み0.05mmタイプです
・中身がよく見える透明タイプです
・投入口が広いため、サイズが大きいものの梱包も簡単にできます
【用途】
・大型機械、金型などの簡易的なほこりよけとして
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用機械保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト