17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

溶接自動遮光プレート

溶接自動遮光プレート
通常単価(税別)
9,27719,149
税込単価
10,20521,064
通常出荷日:11日目

【特長】・一般の遮光面に取り付け可能です【用途】・溶接時に

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

反応速度

最小発注数量
4595319125347
54.000
683-8772
1/10000秒(常温時)
1個
4595319125330
35.000
683-8779
1/3000秒(常温時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,149
( 21,064 )
11日目
9,277
( 10,205 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の遮光面に取り付け可能です
【用途】
・溶接時に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056044683-8772

4595319125347
グリーンクロス 溶接自動遮光プレート RFS-400(輝度調整付き)
溶接時に。
仕様・規格
視野範囲(mm):94×34
反応速度:1/10000秒(常温時)
感度調整:ボリューム式無階段
戻り速度:0.1-1秒(ボリューム無段階)
電源:CR2032×2、ソーラーパネル併用
-
質量・質量単位
54g
6300056045683-8779

4595319125330
グリーンクロス 溶接自動遮光プレート RFS-300(#10固定)
溶接時に。
仕様・規格
視野範囲(mm):94×34
反応速度:1/3000秒(常温時)
感度調整:無し
戻り速度:0.1秒
電源:ソーラーパネル
-
質量・質量単位
35g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接自動遮光プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト