ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水性塗料 室内・浴室かべ用 ホワイトシャドー 0.7L

水性塗料 室内・浴室かべ用 ホワイトシャドー 0.7L H31054903
通常単価(税別)
1,880
税込単価
2,068
通常出荷日:4日目

【特長】・低VOCで室内環境にやさしい塗料です【用途】・室内環境、においの気になる箇所、浴室の壁等の塗...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H31054903
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H31054903の仕様・寸法情報

乾燥時間
夏期1~2時間 冬期4~6時間
JANコード
4957139316440
トラスココード
712-4605
質量(g)
700.0
材質1
低VOCエマルション塗料
容量(L)
0.7
塗布面積([[M2]])
5~6.3
ホワイトシャドー
塗り重ね回数
1~2
塗り重ね可能時間
2時間以上(20℃)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
H31054903712-4605

4957139316440
ロック 水性塗料 室内・浴室かべ用 ホワイトシャドー 0.7L
室内環境、においの気になる箇所、浴室の壁等の塗装に。
仕様・規格
低VOC・低臭で防カビ剤入りの水性塗料
色:ホワイトシャドー
容量(L):0.7
乾燥時間:夏期1~2時間 冬期4~6時間
塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
塗り重ね回数:1~2
塗布面積(㎡):5~6.3
低VOCエマルション塗料
質量・質量単位
0.7kg

型番リスト

表示件数
型番
H31054903
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,880
( 2,068 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低VOCで室内環境にやさしい塗料です
【用途】
・室内環境、においの気になる箇所、浴室の壁等の塗装に
【材質】
・低VOCエマルション塗料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性塗料 室内・浴室かべ用 ホワイトシャドー 0.7Lの型番H31054903のページです。 型番H31054903に関する仕様情報を記載しております。
水性塗料 室内・浴室かべ用 ホワイトシャドー 0.7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト