17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防草シート固定用 Lアンカーピン【100~200個入り】

防草シート固定用 Lアンカーピン
通常単価(税別)
11,44819,667
税込単価
12,59321,634
通常出荷日:4日目

【特長】・シートの固定で多様に使えます【用途】・防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
7209200439-2130

4903768643181
WAKAI Lアンカーピン 9×200
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
仕様・規格
直径(mm):9
長さ(mm):200
-
質量・質量単位
100g
7209250439-2119

4903768656068
WAKAI Lアンカーピン 9×250
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
仕様・規格
直径(mm):9
長さ(mm):250
-
質量・質量単位
140g
7209300439-2117

4903768656075
WAKAI Lアンカーピン 9×300
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
仕様・規格
直径(mm):9
長さ(mm):300
-
質量・質量単位
150g
7209400439-2120

4903768656099
WAKAI Lアンカーピン 9×400
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
仕様・規格
直径(mm):9
長さ(mm):400
-
質量・質量単位
200g

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
200
4903768643181
100.000
439-2130
1パック

200個入り

250
4903768656068
140.000
439-2119
1パック

200個入り

300
4903768656075
150.000
439-2117
1パック

100個入り

400
4903768656099
200.000
439-2120
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,385
( 14,724 )
4日目
19,667
( 21,634 )
4日目
11,448
( 12,593 )
4日目
14,354
( 15,789 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの固定で多様に使えます
【用途】
・防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草シート固定用 Lアンカーピンのレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト