17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防草シート用テープ

防草シート用テープ
通常単価(税別)
13,20916,588
税込単価
14,53018,247
通常出荷日:4日目

【特長】・シートの固定で多様に使える【用途】・防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BT01050439-2123

4903768668689
WAKAI 防草シート用テープ 緑 100mm×50M
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
仕様・規格
色:緑
幅(mm):100
長さ(m):50
-
質量・質量単位
2800g
BTK1020439-2127

4903768668696
WAKAI 防草シート用テープ カット 緑 100mm×20M
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
仕様・規格
色:緑
幅(mm):100
長さ(m):20
-
質量・質量単位
1100g

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
4903768668689
2800.000
439-2123
1個
20
4903768668696
1100.000
439-2127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,209
( 14,530 )
4日目
16,588
( 18,247 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの固定で多様に使える
【用途】
・防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草シート用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト