ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

異方性マグネット 幅100mmx5M 厚み3.0

異方性マグネット 幅100mmx5M 厚み3.0 6300020053
通常単価(税別)
36,686
税込単価
40,355
通常出荷日:8日目

【特長】・異方性マグネットの5m巻き仕様です・大きく使用する場合や、好きな大きさにカットして使用するこ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020053
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300020053の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
長さ(mm)
5000
幅(mm)
100
吸着力(N/[[CM2]])
1.07
JANコード
4580646292251
質量(g)
7000.0
トラスココード
336-3313
材質1
マグネットシート

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020053336-3313

4580646292251
グリーンクロス 異方性マグネット 幅100mmx5M 厚み3.0
対象の貼り付けなどに。
仕様・規格
吸着力(N/㎠):1.07
幅(mm):100
長さ(mm):5000
厚さ(mm):3
タイプ:異方性
マグネットシート
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300020053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,686
( 40,355 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異方性マグネットの5m巻き仕様です
・大きく使用する場合や、好きな大きさにカットして使用することもできます
【用途】
・対象の貼り付けなどに
【材質】
・マグネットシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

異方性マグネット 幅100mmx5M 厚み3.0の型番6300020053のページです。 型番6300020053に関する仕様情報を記載しております。
異方性マグネット 幅100mmx5M 厚み3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト