ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

嫌気性接着剤用ハンドポンプ

嫌気性接着剤用ハンドポンプ 608966
通常単価(税別)
27,139
税込単価
29,853
通常出荷日:1日目

【特長】・レバーを引くことで一定量塗布可能です・一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防...

詳細を確認
  • 接着剤は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

608966
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

608966の仕様・寸法情報

JANコード
4976742512780
トラスココード
356-4517
質量(g)
150.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
塗布量(ml)
0.01~0.04
適合容器(ml)
50

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
608966356-4517

4976742512780
ロックタイト 嫌気性ボトル用 ハンドポンプ 50ml用
生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程に。
仕様・規格
点塗布・滴下塗布
適合粘度:低・中粘度用
適合容器(ml):50
塗布量(ml):0.01~0.04
塗布量(cc):0.01~0.04
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数
型番
608966
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,139
( 29,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを引くことで一定量塗布可能です
・一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します
・粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます
【用途】
・生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 接着剤は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性接着剤用ハンドポンプの型番608966のページです。 型番608966に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性接着剤用ハンドポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト