17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サンワサプライ 高耐荷重オフィスチェア

サンワサプライ 高耐荷重オフィスチェア
通常単価(税別)
28,96642,973
税込単価
31,86347,270
通常出荷日:5日目

【特長】・蒸れにくく快適に座れるメッシュ生地を採用しています・200kgの荷重を支える特別なシリンダー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-NET23BK663-8544

4969887136478
SANWA 高耐荷重オフィスチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)、ランバーサポート付き
座幅(mm):620
座奥行(mm):550
色:ブラック
サイズ(mm):W660×D750×H995~1065
耐荷重量(座面)(kg):200
張地:背もたれ メッシュ
座面:布張り(ポリエステル)
主要成形部品:木材、PP
スチールクッション材:ウレタンフォーム●キャスター:ナイロン
質量・質量単位
19000g
SNC-T163BK662-2827

4969887137604
SANWA 高耐荷重オフィスチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重
座幅(mm):495
座奥行(mm):430
色:ブラック
サイズ(mm):約W620×D620×H875~965
総耐荷重(座面)(kg):150
張地:布張り(ポリエステル)
主要成形部品:ナイロン、PP
合板クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
質量・質量単位
14000g
SNC-T163BL663-6960

4969887137611
SANWA 高耐荷重オフィスチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重
座幅(mm):495
座奥行(mm):430
色:ブルー
サイズ(mm):約W620×D620×H875~965
総耐荷重(座面)(kg):150
張地:布張り(ポリエステル)
主要成形部品:ナイロン、PP
合板クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
質量・質量単位
14000g

型番リスト

表示件数

座奥行(mm)

座幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
550
620
4969887136478
19000.000
663-8544
張地:背もたれ メッシュ
ブラック
座面:布張り(ポリエステル)
主要成形部品:木材、PP
スチールクッション材:ウレタンフォーム●キャスター:ナイロン
1個
430
495
4969887137604
14000.000
662-2827
張地:布張り(ポリエステル)
ブラック
主要成形部品:ナイロン、PP
合板クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
1個
430
495
4969887137611
14000.000
663-6960
張地:布張り(ポリエステル)
ブルー
主要成形部品:ナイロン、PP
合板クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,973
( 47,270 )
5日目
28,966
( 31,863 )
5日目
28,966
( 31,863 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸れにくく快適に座れるメッシュ生地を採用しています
・200kgの荷重を支える特別なシリンダー、太いスチール製のレッグフレーム、太いパイプを使った背もたれなど、各部に頑丈な素材を採用することで、高耐荷重を実現しています
・オプションの肘かけ(SNC-ARM14)を追加することで、腕の疲れを低減することができます
・幅広のハイバック背もたれが背中をすっぽりと包みます
・レバー1本で座面の高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです
・腰の疲れを低減するランバーサポート付きで、上下調節が可能です
・安定感のある分厚い座面で、へたりにくく、体重の重い方でもおしりが痛くなりません
・脚部は頑丈なオールスチール製です
・背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでリラックスして座ることができます
・固さ調節も可能です
【材質】
・張地:背もたれ メッシュ
・座面:布張り(ポリエステル)
・主要成形部品:木材、PP
・スチールクッション材:ウレタンフォーム
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンワサプライ 高耐荷重オフィスチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト