17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OAチェア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNC-E6BK2

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【材質】
・張地:布張り(PE)
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

座奥行(mm)
405
座幅(mm)
425
JANコード
4969887136119
質量(g)
7100.000
トラスココード
664-4723
材質1
張地:布張り(PE)
ブラック
材質2
主要成形部品:PP、ナイロン
材質3
スチールクッション材:ウレタンフォーム
材質4
キャスター:ナイロン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト