17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフィスチェア

オフィスチェア
通常単価(税別)
17,21723,489
税込単価
18,93925,838
通常出荷日:5日目

【特長】・ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です・背もたれロッキング機能・固さ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-T145KBK661-6408

4969887135853
SANWA オフィスチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能
座幅(mm):450
座奥行(mm):400
色:ブラック
本体サイズ(mm):W580×D580×H770~960
耐荷重量(座面)(kg):100
張地:布張り(PE)
主要成形部品:PP、スチール、
ナイロンクッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
質量・質量単位
10000g
SNC-T161BK663-5438

4969887136164
SANWA オフィスチェア仕様・規格
カラー:シェル/ブラック
機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整可能)など
座幅(mm):490
座奥行(mm):460
背面色:ブラック
座面色:ブラック
サイズ(mm):W630×D630×H895~985
総耐荷重(kg):80
張地:布張り(PE)
主要成形部品:PP、ナイロン、合板
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ウレタン座面:ウレタン
質量・質量単位
11100g
SNC-T162BK662-4411

4969887136591
SANWA オフィスチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、背もたれ前後調節機能など
座幅(mm):440
座奥行(mm):440
色:ブラック
サイズ(mm):W610×D610~640×H830~1010
総耐荷重(座面)(kg):80
張り地:布(ポリエステル)
主要成型部品:ナイロン、PP、
クッション材 ウレタンフォーム、
合版座面:ウレタン●キャスター:ナイロン
質量・質量単位
10000g
SNC-T162BL663-5368

4969887136607
SANWA オフィスチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、背もたれ前後調節機能など
座幅(mm):440
座奥行(mm):440
色:ブルー
サイズ(mm):W610×D610~640×H830~1010
総耐荷重(座面)(kg):80
張り地:布(ポリエステル)
主要成型部品:ナイロン、PP
クッション材 ウレタンフォーム
合版座面:ウレタン●キャスター:ナイロン
質量・質量単位
10000g

型番リスト

表示件数

座奥行(mm)

座幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

座面色

背面色

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
400
450
4969887135853
10000.000
661-6408
張地:布張り(PE)
ブラック
-
-
主要成形部品:PP、スチール、
ナイロンクッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
1個
460
490
4969887136164
11100.000
663-5438
張地:布張り(PE)
-
ブラック
ブラック
主要成形部品:PP、ナイロン、合板
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ウレタン座面:ウレタン
1個
440
440
4969887136591
10000.000
662-4411
張り地:布(ポリエステル)
ブラック
-
-
主要成型部品:ナイロン、PP、
クッション材 ウレタンフォーム、
合版座面:ウレタン●キャスター:ナイロン
1個
440
440
4969887136607
10000.000
663-5368
張り地:布(ポリエステル)
ブルー
-
-
主要成型部品:ナイロン、PP
クッション材 ウレタンフォーム
合版座面:ウレタン●キャスター:ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,174
( 19,991 )
5日目
23,489
( 25,838 )
5日目
17,217
( 18,939 )
5日目
17,217
( 18,939 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です
・背もたれロッキング機能
・固さの調節も可能です
【材質】
・張地:布
・主要成型部品:PP
・クッション材:ウレタンフォーム
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィスチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト