ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンガー付きメッシュチェア

ハンガー付きメッシュチェア SNC-NET22BK
通常単価(税別)
29,793
税込単価
32,772
通常出荷日:1日目

【特長】・サンワサプライ社のハンガー付きメッシュチェアです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNC-NET22BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNC-NET22BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887134894
トラスココード
397-8272

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-NET22BK397-8272

4969887134894
SANWA ハンガー付きメッシュチェア仕様・規格
-
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
SNC-NET22BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,793
( 32,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社のハンガー付きメッシュチェアです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンガー付きメッシュチェアの型番SNC-NET22BKのページです。 型番SNC-NET22BKに関する仕様情報を記載しております。
ハンガー付きメッシュチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト