17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カウンターチェア

カウンターチェア
通常単価(税別)
10,746
税込単価
11,821
通常出荷日:5日目

【特長】・背中をやさしく支える背もたれ付きで、持ち運びの時に持ち手としても使用できます・座面の上下調節...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-RD8BK661-9748

4969887136348
SANWA カウンターチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれ、フットレスト、キャスター、アジャスター
座幅(mm):360
座奥行(mm):360
色:ブラック
本体サイズ:W450×D450×H780~935
総耐荷重(kg):80
座面張り地:PUレザー
主要成型部品:PP、ナイロン
スチールクッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン●アジャスター:ナイロン
質量・質量単位
5000g
SNC-RD8W661-8144

4969887136355
SANWA カウンターチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、背もたれ、フットレスト、キャスター、アジャスター
座幅(mm):360
座奥行(mm):360
色:ホワイト
本体サイズ(mm):W450×D450×H780~935
総耐荷重(kg):80
座面張り地:PUレザー
主要成型部品:PP、ナイロン
スチールクッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン●アジャスター:ナイロン
質量・質量単位
5000g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4969887136348
661-9748
ブラック
1個
4969887136355
661-8144
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,746
( 11,821 )
5日目
10,746
( 11,821 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背中をやさしく支える背もたれ付きで、持ち運びの時に持ち手としても使用できます
・座面の上下調節可能なガス圧リフト装置付きです
・360°どこからでも使えるフットレスト付きで、足がぶらつきません
・キャスター・固定脚の2種類が付属しているので、組み立て時に選択できます
・また、付け替えも可能です
・座面を高くすればカウンターチェアに、低くすればワークチェアに便利です
・乗り降りがしやすいよう、座面が360°回転できます
【材質】
・座面張り地:PUレザー
・主要成型部品:PP、ナイロン
・スチールクッション材:ウレタンフォーム
・キャスター:ナイロン
・アジャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンターチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト