ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

作業用ワークチェア

作業用ワークチェア SNC-T166BK
通常単価(税別)
42,973
税込単価
47,270
通常出荷日:5日目

【特長】・ガス圧上下昇降機能で好みの高さに調節可能です・座面は500~685mmの範囲で昇降します・足...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNC-T166BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNC-T166BKの仕様・寸法情報

座奥行(mm)
420
座幅(mm)
440
JANコード
4969887138090
質量(g)
11500.000
トラスココード
661-9743
材質1
背面・座面張り地:ポリウレタン
ブラック
材質2
一体成型座面材質:ポリウレタン
材質3
一体成型キャスター:ナイロン
材質4
主要成型部品:PU、ナイロン、スチール●PP生地:PVCレザー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-T166BK661-9743

4969887138090
SANWA 作業用ワークチェア仕様・規格
肘の有無:なし
本体機能:ロッキング、座面前後調節、撥水加工
座幅(mm):440
座奥行(mm):420
色:ブラック
サイズ(mm):約W650×D650×H835
最大傾斜角度(°):120
総耐荷重(kg):100
背面・座面張り地:ポリウレタン
一体成型座面材質:ポリウレタン
一体成型キャスター:ナイロン
主要成型部品:PU、ナイロン、スチール●PP生地:PVCレザー
質量・質量単位
11500g

型番リスト

表示件数
型番
SNC-T166BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,973
( 47,270 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス圧上下昇降機能で好みの高さに調節可能です
・座面は500~685mmの範囲で昇降します
・足置き用のリング付きです
・ボルトで好みの高さでの固定が可能です
・背、座はポリウレタン一体成型で水分などがこぼれても簡単に拭きとれます
・背もたれは前後方向の位置調節が可能で、75~100度の範囲で角度固定が可能です
【材質】
・背面・座面張り地:ポリウレタン
・一体成型座面材質:ポリウレタン
・一体成型キャスター:ナイロン
・主要成型部品:PU、ナイロン、スチール
・PP生地:PVCレザー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用ワークチェアの型番SNC-T166BKのページです。 型番SNC-T166BKに関する仕様情報を記載しております。
作業用ワークチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト