ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ゲーミングオフィスチェア

通常単価(税別)
25,362
税込単価
27,898
通常出荷日:5日目

【特長】・オフィスでもゲーミングでも様々な用途で使用できるレザーチェアです・ガス圧高さ調節リフトにより...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNC-L20GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNC-L20GYの仕様・寸法情報

座奥行(mm)
485
座幅(mm)
500
JANコード
4969887134207
質量(g)
16000.000
トラスココード
664-6406
材質1
張地:PUレザー
グレー
材質2
主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、
材質3
PPクッション材:ウレタンフォーム
材質4
キャスター:ナイロン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-L20GY664-6406

4969887134207
SANWA ゲーミングオフィスチェア仕様・規格
機能:ガス圧リフト装置、跳ね上げ式可動肘、背もたれ・座面ロッキング機能
座幅(mm):500
座奥行(mm):485
色:グレー
サイズ(mm):W670×D700×H1035~1110
耐荷重(座面)(kg):80
張地:PUレザー
主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、
PPクッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
質量・質量単位
16000g

型番リスト

表示件数
型番
SNC-L20GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,362
( 27,898 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスでもゲーミングでも様々な用途で使用できるレザーチェアです
・ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です
・背もたれ・座面ロッキング機能付きです
・跳ね上げ式の肘付きなので、デスクにも容易に収納できます
・肘にはクッション付きなので、肘の負担を和らげます
【材質】
・張地:PUレザー
・主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、PP
・クッション材:ウレタンフォーム
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲーミングオフィスチェアの型番SNC-L20GYのページです。 型番SNC-L20GYに関する仕様情報を記載しております。
ゲーミングオフィスチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト