17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミーティングチェア テーブル付き

ミーティングチェア テーブル付き
通常単価(税別)
52,703
税込単価
57,973
通常出荷日:2日目

【特長】・座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくくなっています・移動に便利で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-T165D661-6435

4969887137994
SANWA ミーティングチェア テーブル付き仕様・規格
カラー:シェル/ブラック
本体機能:メモ台付、座面下収納スペース
座幅(mm):485
座奥行(mm):457
背面色:オレンジ
座面色:オレンジ
耐荷重(座面)(kg):100
サイズ(mm):約W625×D775×H810
メモ台サイズ(mm):W550×D300
張り地:布(ポリエステル)
主要成形部品:スチール
クッション材:ウレタン
フォームサイドテーブル:MDF収納●スペース・カップホルダー:PP●キャスター:ウレタン
質量・質量単位
16800g
SNC-T165G662-4416

4969887138106
SANWA ミーティングチェア テーブル付き仕様・規格
カラー:シェル/ブラック
本体機能:メモ台付、座面下収納スペース
座幅(mm):485
座奥行(mm):457
背面色:グリーン
座面色:グリーン
耐荷重(座面)(kg):100
サイズ(mm):約W625×D775×H810
メモ台サイズ(mm):W550×D300
張り地:布(ポリエステル)
主要成形部品:スチール
クッション材:ウレタンフォーム
サイドテーブル:MDF●収納スペース・カップホルダー:PP●キャスター:ウレタン
質量・質量単位
16800g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

座面色

背面色

材質3

材質4

最小発注数量
4969887137994
661-6435
オレンジ
オレンジ
クッション材:ウレタン
フォームサイドテーブル:MDF収納●スペース・カップホルダー:PP●キャスター:ウレタン
1個
4969887138106
662-4416
グリーン
グリーン
クッション材:ウレタンフォーム
サイドテーブル:MDF●収納スペース・カップホルダー:PP●キャスター:ウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,703
( 57,973 )
2日目
52,703
( 57,973 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくくなっています
・移動に便利で床を傷つけにくい静音ウレタンキャスターを使用しています
・ドリンクが置ける、着脱可能なカップホルダー付きです
・耐荷重1kgです
・ビッグサイズのサイドテーブル付きです
・天板550×300mmでA4ノートを広げて置けます
・耐荷重は約20kgです
・サイドテーブルの耐荷重は20kgです
・タブレットホルダー(別売り)などを取り付け可能です
・座面の下に荷物を置ける収納スペースがあります
【材質】
・張り地:布(ポリエステル)
・主要成形部品:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミーティングチェア テーブル付きのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト