ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高耐荷重メッシュチェア

通常単価(税別)
23,830
税込単価
26,213
通常出荷日:5日目

【特長】・座面の上下可動が容易なガス圧リフト付きです・ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です・大きめ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNC-NET20BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNC-NET20BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887133828
質量(g)
13600.000
トラスココード
246-2988
材質1
布張り(ブラック)
材質2
背面:ナイロンメッシュ(ブルー)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-NET20BK246-2988

4969887133828
SANWA 高耐荷重メッシュチェア仕様・規格
-
布張り(ブラック)
背面:ナイロンメッシュ(ブルー)
質量・質量単位
13600g

型番リスト

表示件数
型番
SNC-NET20BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,830
( 26,213 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面の上下可動が容易なガス圧リフト付きです
・ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です
・大きめの座面、背もたれでゆったり座れます
・背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです
・背もたれは4段階の傾きで固定が可能です
・座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています
・オプション肘が取り付け可能です(SNC-ARM12)
・BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア
【材質】
・布張り(ブラック)
・背面:ナイロンメッシュ(ブルー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高耐荷重メッシュチェアの型番SNC-NET20BKのページです。 型番SNC-NET20BKに関する仕様情報を記載しております。
高耐荷重メッシュチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト