ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

作業用ワークスツール

作業用ワークスツール SNC-RD10VBK
通常単価(税別)
33,931
税込単価
37,324
通常出荷日:5日目

【特長】・背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです・座面下のリングにて座面の上下調節可...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNC-RD10VBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNC-RD10VBKの仕様・寸法情報

座奥行(mm)
480
座幅(mm)
480
JANコード
4969887138076
質量(g)
10000.000
トラスココード
663-3877
材質1
張地:ビニールレザー張り
ブラック
材質2
背面張り地:PVC
材質3
座面張り地:PVC
材質4
主要成型部品:ウレタンフォーム、木材●スチール座面材質:ウレタン●キャスター:PU

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNC-RD10VBK663-3877

4969887138076
SANWA 作業用ワークスツール仕様・規格
肘の有無:あり(ストッパー付き、60mm)
機能:大型キャスター、固定肘
座幅(mm):480
座奥行(mm):480
色:ブラック
サイズ(mm):約W495×D495×H715~840
総耐荷重(kg):100
張地:ビニールレザー張り
背面張り地:PVC
座面張り地:PVC
主要成型部品:ウレタンフォーム、木材●スチール座面材質:ウレタン●キャスター:PU
質量・質量単位
10000g

型番リスト

表示件数
型番
SNC-RD10VBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,931
( 37,324 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです
・座面下のリングにて座面の上下調節可能です
・足置き用のリング付きです
・ストッパー付きの大型60mmPU単輪キャスターで、床へのダメージが少なく静音です
・キャスターにはベアリング内蔵でスムーズな回転、方向移動を実現しています
・フレームはメッキ処理でさびにくいです
・工具無しで簡単組立です
・座面の高さを最低約470mmに設定でき、低身長の方でも床にかかとつけることができます
・塗料などがこぼれた場合でもふきとりやすい、ビニールレザーを採用しています
【材質】
・張地:ビニールレザー張り
・背面張り地:PVC
・座面張り地:PVC
・主要成型部品:ウレタンフォーム、木材
・スチール座面材質:ウレタン
・キャスター:PU

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用ワークスツールの型番SNC-RD10VBKのページです。 型番SNC-RD10VBKに関する仕様情報を記載しております。
作業用ワークスツールのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト