ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

グリーンレーザーポインター

通常単価(税別)
9,545
税込単価
10,500
通常出荷日:2日目

【特長】・照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります・消費生...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LP-GL1017G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-GL1017Gの仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
13.0
外形寸法(mm)高さ
13.0
外形寸法(mm)幅
156.4
レーザー色
グリーン
外形寸法(mm)直径×長さ
13.2×152.5
到達距離(m)
最大約200m
JANコード
4969887697603
質量(g)
41.000
トラスココード
246-3020
材質1
真鍮
本体色
グリーン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LP-GL1017G246-3020

4969887697603
SANWA グリーンレーザーポインター
プレゼンテーションなどに。
仕様・規格
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。
外形寸法(mm)直径×長さ:13.2×152.5
外形寸法(mm)幅:156.4
外形寸法(mm)奥行:13.0
外形寸法(mm)高さ:13.0
レーザー色:グリーン
本体色:グリーン
到達距離(m):最大約200m
真鍮
質量・質量単位
41g

型番リスト

表示件数
型番
LP-GL1017G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,545
( 10,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります
・消費生活用製品安全法に基づき、PSCメークの認証を受けています
・レーザー搭載のレーザーポインターです
【用途】
・プレゼンテーションなどに
【材質】
・真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザーポインターの型番LP-GL1017Gのページです。 型番LP-GL1017Gに関する仕様情報を記載しております。
グリーンレーザーポインターのレビュー
この商品のレビューはありません

ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト