ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KOSEI セミロングソケットセット (トランク型メタルケース付)

KOSEI セミロングソケットセット (トランク型メタルケース付) BDS-824SCM
通常単価(税別)
14,552
税込単価
16,007
通常出荷日:5日目

【特長】・職種を選ばない使用頻度の高い9つのサイズをまとめたケース付きソケットセットです・深穴タイプで...

詳細を確認
  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BDS-824SCM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDS-824SCMの仕様・寸法情報

差込角(mm)
6.35
JANコード
4991347679959
質量(g)
1700.000
トラスココード
697-1745
材質1
ソケット本体:SCM鋼
材質2
ビット軸:NKD-1
材質3
クッション材:ウレタン
タイプ
セミロング(深穴)タイプ
軸寸法(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
対辺形状
六角口径
材質4
メタルケース:スチール

型番リスト

表示件数
型番
BDS-824SCM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,552
( 16,007 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・職種を選ばない使用頻度の高い9つのサイズをまとめたケース付きソケットセットです
・深穴タイプで首下の長いボルトナットに対応しました
・高級鋼材NKD-1鋼をビット軸に採用した耐久性の高い日本製セミロングソケットのフルサイズセットです
・ソケットを傷めずに収納出来るウレタン素材のクッション材を使用しました
・上部のスペースにはお手持ちのソケットアダプターやその他電動工具用の先端工具の収納が可能です
・堅牢で頑丈なスチール製のトランク型ケース付きです
・積み重ねも可能で収納に場所を取りません
・ソケットビット・ケース共に安心と信頼の日本製品です
【用途】
・電動・インパクトドライバーを使用したボルト・ナットの締結作業に
【材質】
・ソケット本体:SCM鋼
・ビット軸:NKD-1
・クッション材:ウレタン
・メタルケース:スチール
・セミロングソケット:8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm

ご注意

  • 電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
  • ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BDS-824SCM697-1745

4991347679959
ベストツール KOSEI セミロングソケットセット (トランク型メタルケース付)
電動・インパクトドライバーを使用したボルト・ナットの締結作業に
仕様・規格
対辺寸法(mm):8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
軸寸法(mm):6.35
対辺形状:六角口径
タイプ:セミロング(深穴)タイプ
差込角(mm):6.35
8~24mmまでのセミロングソケット9つを集めたケース付きソケットセット
ソケット本体:SCM鋼
ビット軸:NKD-1
クッション材:ウレタン
メタルケース:スチール
質量・質量単位
1700g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOSEI セミロングソケットセット (トランク型メタルケース付)の型番BDS-824SCMのページです。 型番BDS-824SCMに関する仕様情報を記載しております。
KOSEI セミロングソケットセット (トランク型メタルケース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト