ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

温度コントローラー サーモスタットD33シリーズ(ダイヤル式)

温度コントローラー サーモスタットD33シリーズ(ダイヤル式) D33L
通常単価(税別)
45,143
税込単価
49,657
通常出荷日:1日目

【特長】・6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです・サーモスタット作動中は2線のみがON-O...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

D33L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D33Lの仕様・寸法情報

スイッチ
3線切り
温度範囲(℃)
15~120
感熱部最大径(mm)
9.5
感熱部全長(mm)
115
電源コード長さ(m)
なし
接点機構
JANコード
4582126860066
質量(g)
340.000
トラスココード
330-9967
材質1
センサー、キャピラリーチューブ:銅
材質2
ダイヤル:ABS
材質3
スタフィンボックス:黄銅

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
D33L330-9967

4582126860066
八光 温度コントローラー サーモスタットD33シリーズ (ダイヤル式)温度範囲15~120℃
成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量機種に最適。
八光パイプヒーターとの併用で温度コントロールをする。
仕様・規格
電気定格:30A・250VAC(抵抗負荷 三相)
ディファレンシャル:3.5~8℃
温度範囲(℃):15~120
電源コード長さ(m):なし
感熱部最大径(mm):9.5
感熱部全長(mm):115
スイッチ:3線切り
接点機構:正
センサー、キャピラリーチューブ:銅
ダイヤル:ABS
スタフィンボックス:黄銅
質量・質量単位
340g

型番リスト

表示件数
型番
D33L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,143
( 49,657 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです
・サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることがありません
・ダイヤルで温度設定ができます
・感度が良く、経時変化がないです
・小型で耐振性が良いです
・接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します
【用途】
・成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量機種に最適
・八光パイプヒーターとの併用で温度コントロールをする
【材質】
・センサー、キャピラリーチューブ:銅
・ダイヤル:ABS
・スタフィンボックス:黄銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度コントローラー サーモスタットD33シリーズ(ダイヤル式)の型番D33Lのページです。 型番D33Lに関する仕様情報を記載しております。
温度コントローラー サーモスタットD33シリーズ(ダイヤル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト