ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

トラスコ中山 鉄パンチングメタル

通常単価(税別)
15,259
税込単価
16,785
通常出荷日:8日目

【特長】・パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けたフレーム付きの金属板です・表面が平面であるため、耐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPCC0.8-D2-P3-914X1829
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPCC0.8-D2-P3-914X1829の仕様・寸法情報

JANコード
4550414150717
質量(g)
6300.0
トラスココード
364-8048
ピッチ(mm)
3
孔径(mm)
2
配列(mm)
60度千鳥
長さ(mm)
1829
幅(mm)
914
材質1
鉄(SPCC)
板厚(mm)
0.8

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPCC0.8-D2-P3-914X1829364-8048

4550414150717
TRUSCO 鉄パンチングメタル0.8t D2P3 914X1829
機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
仕様・規格
幅(mm):914
長さ(mm):1829
板厚(mm):0.8
孔径(mm):2
ピッチ(mm):3
配列(mm):60度千鳥
鉄(SPCC)
質量・質量単位
6.3kg

型番リスト

表示件数
型番
SPCC0.8-D2-P3-914X1829
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,259
( 16,785 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けたフレーム付きの金属板です
・表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません
【用途】
・機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など
【材質】
・鉄(SPCC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 鉄パンチングメタルの型番SPCC0.8-D2-P3-914X1829のページです。 型番SPCC0.8-D2-P3-914X1829に関する仕様情報を記載しております。
トラスコ中山 鉄パンチングメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト