17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

クロウフットレンチ

クロウフットレンチ
通常単価(税別)
7,92113,500
税込単価
8,71314,850
通常出荷日:11日目

【特長】・自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VC6030396-3027

4992676011168
ASH クローフートレンチ 差込角19.0×30mm
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
仕様・規格
JIS表示認定工場製
対辺寸法(mm):30
全長(mm):89
差込角(mm):19.0
対辺(mm):30
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量・質量単位
380g
VC6032396-3028

4992676011175
ASH クローフートレンチ 差込角19.0×32mm
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
仕様・規格
JIS表示認定工場製
対辺寸法(mm):32
全長(mm):90
差込角(mm):19.0
対辺(mm):32
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量・質量単位
410g
VC6041396-3029

4992676011243
ASH クローフートレンチ 差込角19.0×41mm
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
仕様・規格
JIS表示認定工場製
対辺寸法(mm):41
全長(mm):106
差込角(mm):19.0
対辺(mm):41
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量・質量単位
560g
VC6046396-3025

4992676011250
ASH クローフートレンチ 差込角19.0×46mm
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
仕様・規格
JIS表示認定工場製
対辺寸法(mm):46
全長(mm):110
差込角(mm):19.0
対辺(mm):46
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量・質量単位
650g
VC6050396-3026

4992676011267
ASH クローフートレンチ 差込角19.0×50mm
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
仕様・規格
JIS表示認定工場製
対辺寸法(mm):50
全長(mm):113
差込角(mm):19.0
対辺(mm):50
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量・質量単位
720g
VC6055396-3031

4992676011304
ASH クローフートレンチ 差込角19.0×55mm
ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
仕様・規格
JIS表示認定工場製
対辺寸法(mm):55
全長(mm):117
差込角(mm):19.0
対辺(mm):55
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量・質量単位
780g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

対辺寸法(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4992676011168
396-3027
380
-
30
89
1個
4992676011175
396-3028
410
19
32
90
1個
4992676011243
396-3029
560
19
41
106
1個
4992676011250
396-3025
650.000
19
46
110
1個
4992676011267
396-3026
720.000
19
50
113
1個
4992676011304
396-3031
780
19
55
117
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,921
( 8,713 )
11日目
8,242
( 9,066 )
11日目
10,239
( 11,263 )
11日目
12,090
( 13,299 )
11日目
12,828
( 14,111 )
11日目
13,500
( 14,850 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です
【用途】
・ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロウフットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト